登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 037 0338
型号: 09 67 037 0338
D Sub side entry metal hood37 pole_cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0338
D Sub side entry metal hood37 pole_cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
D-Sub
후드/하우징 타입
셸 하우징
후드/하우징 설명
나사체결 방식 커버
버전
규격
D-Sub 4
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
케이블 고정
케이블 클램프
장력 완화 ≤ 9.7 mm
잠금 유형
육각 나사 스레드 4-40 UNC
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
조임 토크
0.4 Nm 잠금 나사
0.4 Nm 커버 나사
0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
주변 온도
-55 ... +125 °C
케이블 직경
3 ... 15 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
금속
길이
50.5 mm
폭
70.2 mm
높이
18.2 mm
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
122.3 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140092372
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found