电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0323
型号: 09 67 050 0323
D Sub top entry metal hood 50 poles with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带预安装的螺纹插芯 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0323
D Sub top entry metal hood 50 poles with
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
カバーはネジ止め可能
バージョン
サイズ
D-Sub 5
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
テンションリリーフ ≤ 9.7 mm
ロックタイプ
取付け済みねじ込みインサート付き M3ネジ
2個の部品
はい
分離可能
はい
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm カバーネジ
0.4 Nm ケーブルクランプネジ
周囲温度
-35 ... +100 °C
ケーブル径
3 ... 15 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
メタル
長さ
48 mm
幅
67.8 mm
高さ
18.2 mm
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
103.54 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140093232
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found