PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 06 800 9958
型号: 09 06 800 9958
DIN-Power earth screw M4X8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉
D20 金属壳罩, M4 x 8, 用于接地
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 800 9958
DIN-Power earth screw M4X8
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
附件种类
螺钉
附件介绍
D20 金属壳罩
M4 x 8
用于接地
材料特性
材料(附件)
金属
颜色(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.12 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140014343
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612