19
插芯
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 848 0552
型号: 09 06 848 0552
DIN-Power shell housing D20 metall 60
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
20 mm
锌合金
金属
注释
比较
型号: 09 06 848 0552
DIN-Power shell housing D20 metall 60
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
19
Контактные вставки
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
DIN 41612
Название
Type F
Type H
Type MH
Тип аксессуара
Shell housing
Описание аксессуаров
20 mm
Версия
Версия
Top/side entry
Количество кабельных вводов
4
Кабельный ввод
4x
Компенсация натяжения кабеля
With cable clamps
Тип блокировки
Locking screw
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Nickel plated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Metallic
Материал (аксессуары)
Zinc alloy
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Классификация для железных дорог
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
60
Вес нетто
2.5 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140215443
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found