配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Название
  • Категория 插针
  • Серия DIN 41612
  • Тип контакта Crimp contact
  • Контакты для
    DIN 41612 FM型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 公针
  • Производственный процесс 冲压针
  • Подробные данные 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
  • Содержимое упаковки 单针
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 ... 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Наружный диаметр провода 1.6 ... ‌2.8 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 3.5 ... 4 mm
  • Уровень исполнения
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Прочность на разрыв 60 ... ‌135 N
Свойства материала
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (标准化配件)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1,000
  • Вес нетто 0.33 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140009837
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较