配套产品
配套产品 新
型号: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
DIN-Power-Shroud I

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于D20塑料外壳或D20金属外壳的固定螺栓, 带护罩编号, 护罩安装在接口连接器上,然后用螺栓固定在pcb板或机架上。
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Pin shroud
  • Описание аксессуаров
    for screw-fixing of shell housing D20 plastic or D20 metallised.
    With shroud coding
    The shroud is assembled onto the Interface connector I and is screw fixed onto the pcb or to the rack.
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) 热塑性塑料
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032(卵石灰)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 铅
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    铅
    镍
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 15.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140010659
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较