配套产品
配套产品
Contacts
20
Combinables
6
Accessories
13
Кожухи
2
型号: 09 06 231 2881
DIN-Power розетка пр 24+7к
DIN-Power розетка пр 24+7к

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
镀银 插配端,电源针, 镀银 连接端,电源针
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 231 2881
DIN-Power розетка пр 24+7к
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Combinables
6
饰品
13
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 MH型 24+7
  • 原件 母连接器
版本
  • 接线方式
    压接针
    Faston接线方式
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 31
  • 信号针数 24
  • 电源针数 7
  • 插针布局 d 排,位置 22、26、30 ,z 排,位置 20、24、28、32
  • 编码
    孔编码
    带护罩编号
    不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 针间距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 额定电流
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 额定电流(信号) 6 A
  • 额定电流(电源) 15 A
  • 放电距离
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • 爬电距离
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 85 N
  • 拔出力 ≤ 85 N
  • 测试电压U r.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
    3.1 kV (接头-接头)
    3.1 kV (接点-地)
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀银 插配端,电源针
    镀银 连接端,电源针
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 32.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140012998
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415