配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 901 9924
DIN-Power fixing bracket BL20-m
DIN-Power fixing bracket BL20-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036, 左, 20 mm
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 901 9924
DIN-Power fixing bracket BL20-m
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Fixing brackets B
  • Opis akcesoriów
    for male connectors
    for 19in racks according to DIN EN 60297
    Single fixing
    With nut M 2.5 DIN EN ISO 4036
    Left
    20 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Plastic, metallised
  • Kolor (akcesoria) Metallic
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2.587 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140014695
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较