配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
2
型号: 09 06 002 9902
DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve
DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 有锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 002 9902
DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Bauform F ʺflache Bauformʺ mit Einpressstiften
    mit Rasthebeln
Ausführung
  • Länge der Pins 13 mm
  • Befestigung Einpressfixierung
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1,6 mm +0,8 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 10,34 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140010765
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较