配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
2
型号: 09 06 002 9901
DIN Power F-shroud, press-on 3,6 L-Lever
DIN Power F-shroud, press-on 3,6 L-Lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 有锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 002 9901
DIN Power F-shroud, press-on 3,6 L-Lever
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Pin shroud
  • 附件介绍
    for type F ʺlow profileʺ with press-in pins
    With locking levers
版本
  • 连接长度 13 mm
  • 固定 Press-in fixing
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌3.2 mm +0.8 ‌
材料特性
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 颜色(附件) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 10.502 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140010758
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较