Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Pim kaplaması
tip F için Press-in pimli ʺdüşük profilliʺ, Kilitleme kolları olmadan
Termoplastik
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Pim kaplaması
  • Aksesuarın açıklaması
    tip F için Press-in pimli ʺdüşük profilliʺ
    Kilitleme kolları olmadan
Sürüm
  • Sonlandırma uzunluğu 13 mm
  • Sabitleme Vida sabitleme
Teknik özellikler
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ‌3,2 mm +0,8 ‌
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Termoplastik
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 9,25 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140010772
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın