16
Tools
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Board Steckverbinder
09 06 132 6901 222
型号: 09 06 132 6901 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 06 132 6901 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform F
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Extender card
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
32
Kontaktbestückung
Reihen z und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
Kodierung
Loch-Kodierung
Kragen-Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
D20 Kodierung
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
5,08 mm
Raster, steckseitig
3.81 mm
5.08 mm
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsstrom
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Luftstrecke
≥ 1.6 mm
Kriechstrecke
≥ 3 mm
Isolationswiderstand
>10
11
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 50 N
Ziehkraft
≤ 50 N
Anforderungsstufe
2
符合 IEC 60603-2 标准
Steckzyklen
≥ 400
Prüfspannung U
eff
1.55 kV (接头-接头)
Isolierstoffgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Farbe Einsatz
RAL 7035 (浅灰色)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
Bahnklassifizierung
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
21,58 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140195523
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found