登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Mezzanine csatlakozás
09 06 032 2905
型号: 09 06 032 2905
DIN-Power F032MS-3,5C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 032 2905
DIN-Power F032MS-3,5C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
F típus
Elem
Apa csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Hullámforrasztásos végződéssel
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
NYÁK – kábel
Érintkezők száma
32
Érintkező konfigurá
z és b sorok, 2, 4, ... , 30, 32 pozíciók
Lezárás hossz
3,5 mm
Kódolás
Furat kódolású
Védőborítás kódoló
Kódolás érintkezők vesztésével
D20 kódolás
NYÁK rögzítése
Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
5,08 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
3,81 mm
5,08 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges áramerősség
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Légköztávolság
≥ 1,6 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 3 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 50 N
Kihúzási erő
≤ 50 N
Teljesítményszint
1
符合 IEC 60603-2 标准
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Színes (betét)
RAL 7032(卵石灰)
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
20,1 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140011007
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications