配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 045 2875
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式, 压接针
额定电流: ‌6 A
插针: 45
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 045 2875
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo FM
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação de soldagem por onda
    Terminação crimpada
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    PCB ao cabo
    Cabo a cabo
  • Número de Pólos 45
  • Configuração do contato Fileiras z, b e d, posições 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
  • Comprimento de terminal 4,5 mm
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,6 mm
  • Distância de escoamento ≥ 3 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 70 N
  • Força de retirada ≤ 70 N
  • Nível de desempenho
    1
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    1,55 kV (contato-contato)
    2,5 kV (contato-terra)
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 24,98 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140011045
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415