配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
型号: 09 06 215 2856
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 215 2856
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 H15型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 15
  • 插針佈局 d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置 4、8……28、32
  • 連接長度 3.6 mm
  • 編碼
    帶護罩編號
    D20編碼
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 針間距(接線端)
    2.54 mm
    10.16 mm
  • 針間距(插拔端)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • 額定電流 ‌ 15 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 4.5 mm
  • 爬電距離 ≥ 8 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 8 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 90 N
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 3.1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    Ag 界面端
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 11.5 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140012813
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较