板对板连接器
扩展卡连接
09 06 001 9985
型号: 09 06 001 9985
DIN-Power code comb D20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码梳
适用于公连接器, 短版全金属锁扣, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9985
DIN-Power code comb D20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
附件种类
编码梳
附件介绍
适用于公连接器
短版全金属锁扣
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
5.7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140010727
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found