登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
09 06 000 9554
型号: 09 06 000 9554
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
型号: 09 06 000 9554
DIN-Power crimp 1,M, PL1, single
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Contactos para
DIN 41612 Tipo FM
DIN 41612 Tipo 2F
DIN 41612 Tipo F9
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Contacto macho
Proceso de fabricación
Contactos estampados
Detalles
Atención
: Los contactos simples solo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina.
Contenidos del paquete
Contacto sencillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,09 ... 0,25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 28
Diámetro exterior de hilo
0,7 ... 1,5 mm
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Longitud de pelado del cable
3,5 ... 4 mm
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a la tracción
11 ... 28 N
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Ni Lado de terminación
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1.000
Peso neto
0,28 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140009776
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03