配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 9551
MESSERKONTAKT FMC2. EINZELK.
MESSERKONTAKT FMC2. EINZELK.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 06 000 9551
MESSERKONTAKT FMC2. EINZELK.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto 压接针
  • Contactos para
    DIN 41612 FM型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
Versión
  • Método de terminación 压接针
  • Tipo 公针
  • Proceso de fabricación 冲压针
  • Detalles 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
  • Contenidos del paquete 单针
技术参数
  • Sección de conductor 0.14 ... 0.56 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de cable 0.8 ... ‌2 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • 拉伸强度 15 ... ‌60 N
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1,000
  • Peso neto 0.27 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009745
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522