配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 06 000 6420
DIN-Power crimp S,F, Au2, single
DIN-Power crimp S,F, Au2, single

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6420
DIN-Power crimp S,F, Au2, single
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 접점 유형 납땜 단자
  • 접점
    DIN 41612 타입 D
    DIN 41612 타입 F
    DIN 41612 타입 2F
    DIN 41612 타입 F9
    DIN 41612 타입 MH 24+7
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형 접점
  • 제조 공정 스탬핑 접점
  • 패키지 내용 싱글 접점
기술적 특성
  • 성능 레벨
    1
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 금도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (보완적인)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1,250
  • 총 중량 0.439 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140009332
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较