Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to cable konektory
Napájecí a signálové konektory
09 06 000 9997
型号: 09 06 000 9997
RASTELEMENT MIT COD.. LINKS 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 左, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9997
RASTELEMENT MIT COD.. LINKS 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
DIN 41612
Typ příslušenství
Upevňovací držáky B
Popis příslušenství
Pro zástrčky
S kódováním
Vlevo
20 mm
Vícenásobné upevnění
S maticí M2,5
Technické vlastnosti
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Termoplast
Barva (příslušenství)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140010376
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612