配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 900 9910
RASTELEMENT BR 15MM,METALLISIERT
RASTELEMENT BR 15MM,METALLISIERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 无螺母, 右
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9910
RASTELEMENT BR 15MM,METALLISIERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory B锁止元件
  • Description of the accessory
    适用于公连接器
    适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
    单体固定装置
    适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
    无螺母
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • 颜色(附件) 金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.761 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140014589
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较