配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9939
DIN-Power identification strip
DIN-Power identification strip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
标示条
用于带绕线柱的母连接器, F型
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9939
DIN-Power identification strip
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Faixa de identificação
  • Descrição do acessório
    para conectores fêmea com pino de enrolamento
    Tipo F
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 72
  • Peso líquido 2,14 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39269097
  • GTIN 5713140010093
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较