配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9909
DIN-Power protection and fixing strip
DIN-Power protection and fixing strip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向框架
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座, 用于 20 mm 外壳, 单体固定装置, 适用于母连接器和 I 元件压接
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9909
DIN-Power protection and fixing strip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Protection and fixing strip
  • 附件介绍
    Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
    for 20 mm shell housing
    Single fixing
    Fits female connectors and I element crimp
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 颜色(附件) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 7.2 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010468
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较