配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
型号: 09 03 464 7824
DIN-Signal C064FS-2,9C1-3-clip
DIN-Signal C064FS-2,9C1-3-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 03 464 7824
DIN-Signal C064FS-2,9C1-3-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
標識
  • 類別 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 C型
  • 原件 母连接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接线方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 針數 64
  • 插針佈局 a、c 排,位置 1、2……31、32
  • 連接長度 2.9 mm
  • 編碼 不缺针的编码方式
  • PCB 固定
    带固定法兰
    带压入式卡钩
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    3
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm +2.4 ‌
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 12.72 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140196384
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较