配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
1
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás 2B型
  • Elem 公连接器
  • Az érintkező leírása 弯式
  • Tulajdonságok 允许颜色偏差和斑点
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Összeköttetés típusa
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Érintkezők száma 22
  • Érintkező konfigurá 见型号表
  • Kódolás 不缺针的编码方式
  • NYÁK rögzítése
    带固定法兰
    带压入式卡钩
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Színes (betét) RAL 7035 (浅灰色)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 6.15 g
  • Származási ország 捷克
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器