23
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 23 248 6893
型号: 09 23 248 6893
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 23 248 6893
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
DIN 41612
Identification
2C型
Element
母连接器
Description of the contact
直式
Version
Termination method
压接终端
Connection type
主板到子插件板
堆栈
Number of contacts
48
Contact configuration
a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
Termination length
13 mm
Coding
不缺针的编码方式
PCB fixing
无固定法兰
Technical characteristics
Contact rows
3
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
2.54 mm
Rated current
2 A
Rated current
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
12
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Insertion force
≤ 45 N
Withdrawal force
≤ 30 N
Performance level
2
符合 IEC 60603-2 标准
Mating cycles
≥ 400
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Material properties
Material (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Colour (insert)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
Packaging size
20
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140479807
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。