配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
型号: 09 23 448 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 448 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
23
Zubehör
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ 2C
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 48
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a, b i c, pozycje 1, 2, ... , 15, 16
  • Długość przyłączenia 4,5 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB
    Z kołnierzem mocującym
    Z klipsem wciskanym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 45 N
  • Siła wycofania ≤ 30 N
  • Klasa właściwości
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1.6 mm +2.4 ‌
  • Hot plugging
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 8,424 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140042131
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较