登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune de la placa de bază la placa fiică
09 03 690 2921
型号: 09 03 690 2921
DIN-Signal C090MS-3,0C1-1-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 90
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 690 2921
DIN-Signal C090MS-3,0C1-1-cod
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connettori
Seria
DIN 41612
Identificare
Tipo C
Element
Connettore maschio
Descrierea contactului
Angolato
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în val
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Card de extensie
PCB la cablu
Număr de contacte
90
Configuraţie contact
Rândurile a, b şi c, poziţiile 1, 2, ... , 12, 13, 16, 17, ... , 31, 32
Codificare
Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB
Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
3
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2,54 mm
Curent nominal
2 A
Curent nominal
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanţă în aer
≥ 1,2 mm
Distanţa în izolator
≥ 1,2 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 90 N
Forţă de extragere
≤ 60 N
Nivel de performanţă
1
secondo (IEC 60603-2)
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Material (contacte)
Lega di rame
Suprafaţă (contacte)
Au su NiP su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
12 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140196315
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found