登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 03 296 6824 222
型号: 09 03 296 6824 222
DIN-Signal C096FS-2,9C1-2-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 296 6824 222
DIN-Signal C096FS-2,9C1-2-NFF
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ C
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter
96
Kontaktkonfiguration
Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd
2.9 mm
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54 mm
Märkström
2 A
Märkström
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
11
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 90 N
Urtagningskraft
≤ 60 N
Prestandanivå
2
符合 IEC 60603-2 标准
Matningscykler
≥ 400
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Färg (kontaktinsats)
RAL 7035 (浅灰色)
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
Järnvägsklassificering
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
15,48 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140007208
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01