Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 242 8481
型号: 09 03 242 8481
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 03 242 8481
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konektory
系列
DIN 41612
标识
Typ M
原件
Zásuvka
插针端子介绍
Přímé provedení
特点
Jmenovitý proud speciálních kontaktů: viz datový list vybraných kontaktů
版本
接线方式
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
连接方式
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
插针布局
Řady a, b + c, pozice 10, 11, ... , 22, 23
连接长度
4,5 mm
编码
Kódování beze ztráty kontaktu
PCB 固定
S upevňovací přírubou
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2,54 mm
7,62 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
7,62 mm
额定电流
2 A
额定电流
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 40 N
拔出力
≤ 30 N
性能等级
AU 50
1
Podle IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Ne
材料特性
材料(插芯)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
颜色(插芯)
RAL 7035 (světle šedá)
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
层厚度
≥ 1,27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
11,93 g
原产国
Česko
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140466098
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器