登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
29
Tools
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 73 364 6903
型号: 09 73 364 6903
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 364 6903
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type R
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
PCB til kabel
Antal kontakter
64
Kontaktkonfiguration
Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32
Termineringslængde
4 mm
Kodning
Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Med snap-in-clips
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
3
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2.54 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel strøm
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Frigangsafstand
≥ 1,2 mm
Krybeafstand
≥ 1.2 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 60 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 40 N
Ydeevneniveau
2
符合 IEC 60603-2 标准
Koblingscyklusser
≥ 400
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
1,6 mm +2,4
Hot plugging
无
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Farve (indsats)
RAL 7032(卵石灰)
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍底,镀钯/镍再镀金
镍表面镀锡 接线端
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
12,25 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140104273
eCl@ss
27.460.201,00
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found