配套产品
配套产品
Combinables
34
饰品
2
型号: 09 73 296 6804
DIN-Signal R096FR-3,0C1-2
DIN-Signal R096FR-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 296 6804
DIN-Signal R096FR-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
饰品
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type R
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
  • Eigenschappen Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Aantal contacten 96
  • Contactconfiguratie Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32
  • Afsluitingslengte 3 mm
  • Codering
    Codering met verlies van contacten
    Zijkantcodering
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,2 mm
  • Kruipweg ≥ 1,2 mm
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7035 (lichtgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 15,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140104242
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较