配套产品
配套产品 新
Combinables
39
Tools
1
型号: 09 73 396 6903
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 396 6903
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
39
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type R
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 96
  • Contactconfiguratie Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32
  • Afsluitingslengte 4 mm
  • Codering Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging
    Met bevestigingsflens
    Met snap-in clip
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,2 mm
  • Kruipweg ≥ 1,2 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 13,7 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140104303
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较