Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Numer Katalogowy: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt coaxialny
Kątowy, Z powierzchnią radełka
Prąd znamionowy: ≤1.5 A
Kontakt żeński do złącz męskich
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
4
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 同轴插针
  • 插针端子介绍
    弯式
    带轧花区域
  • 插针适用于
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 MH型 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 PCB焊接线
  • 公母类型 母针 适用于公连接器
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    扩展卡
    PCB至电缆
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 1.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ≤10 mΩ 用于内插针模具
    ≤3 mΩ 用于外套管
  • 同轴阻抗 50 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 回波损耗
    >26 dB @ 1 GHz
    >25 dB @ 2 GHz
    >25 dB @ 4 GHz
    >25 dB @ 6 GHz
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
  • 频率 6 GHz
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 DIN 41626
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.003 g
  • 原产国 匈牙利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140215337
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare