Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
4
Artikelnummer: 09 03 000 6267
DIN Signal coax f, LP-Löt, 50 Ohm,gerade
DIN Signal coax f, LP-Löt, 50 Ohm,gerade

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade
Federkontakt für Messerleisten
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 03 000 6267
DIN Signal coax f, LP-Löt, 50 Ohm,gerade
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Anschlussart Leiterplatten-Einlötanschluss
  • Geschlecht Federkontakt für Messerleisten
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ≤10 mΩ für Innenleiter
    ≤3 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand koaxial 50 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 1 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41626
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,26 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140215344
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen