Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Artikel nummer: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
DIN Signal female contact power 40A str

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Lödkontakt kretskort
Rak
Märkström: ≤40 A
Honkontakt till honkontaktdon
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie DIN 41612
  • Kontakttyp Lödkontakt kretskort
  • Kontaktbeskrivning Rak
  • Kontakter för DIN 41612 Typ MH 21+5
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Kön Honkontakt till honkontaktdon
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 40 A
  • Isättningskraft ≤ 10 N
  • Urtagningskraft ≥ 1,6 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41626
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 1,73 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140215375
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare