Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Artikel nummer: 02 01 083 2101
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR), Våglödningsförbindning
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 83
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida (raderna z och d), Au över NiP över Ni Kopplingssida (raderna a,b och c), Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 61076-4-113
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Flytkristallpolymer (LCP)
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 02 01 083 2101
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-bus® 64
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod
    Genomlödningsteknik (THR)
    Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
  • Antal kontakter 83
  • Kontaktkonfiguration Se typblad
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 5
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd
    ‌1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
    ‌1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
    ‌1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
    ‌1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
  • Krypavstånd
    ‌1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
    ‌1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
    ‌1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
    ‌1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd
    ≤20 mΩ till rader a, b, c
    ≤30 mΩ till rader z, d
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under omsmältningslödning max. +240 °C under 20 s)
  • Isättningskraft ≤ 160 N
  • Urtagningskraft ≤ 120 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 61076-4-113
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida (raderna z och d)
    Au över NiP över Ni Kopplingssida (raderna a,b och c)
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140490673
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare