Contacts
16
Tools
11
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 73 106 6974
型号: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 16
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Tools
11
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo M reverse
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Diritto
Caratteristiche
Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Versione
Collegamento
Collegamento press-in
Collegamento wire wrap
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli
16
Numero di contatti di segnale
6
Configurazione contatti
File a, b e c, posizioni 16 e 17
Lunghezza del collegamento
13 mm
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
7,62 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
7,62 mm
Corrente d'esercizio
2 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 1,2 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1,2 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione
≤ 6 N
Forza di prelievo
≤ 4 N
Classe di lavoro
2
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 400
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Pd/Ni su Ni
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2 (complementare)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140197473
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01