饰品
9
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 65 462 6812
型号: 09 65 462 6812
D-SUB ANG EUR MA STAMPED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 462 6812
D-SUB ANG EUR MA STAMPED
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
D-Sub
Identification
Standardní
Element
Connector
Description of the contact
Stamped
Angled
Version
Termination method
Připojování vlnovým pájením
Gender
Male
Size
D-Sub 4
Connection type
Základní deska na dceřinou kartu
Number of contacts
37
further contacts
S uzemňovacím pinem
Termination length
2,9 mm
PCB fixing
S aretačními klipsy
Locking type
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technical characteristics
Distance between rows
2,54 mm
Contact spacing (termination side)
2,76 mm
Rated current
6,5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
≤0,6 Nm Šroubovací čep
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 123 N
Withdrawal force
≥ 11 N
≤ 82 N
Performance level
2
Podle CECC 75301-802
Mating cycles
≥ 250
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1,6 mm
Installation height
7,3 mm
Hot plugging
Ne
Material properties
Material (insert)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Colour (insert)
Černá
Material (contacts)
Slitina mědi
Surface (contacts)
Ušlechtilý kov na Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Neobsahuje
REACH ANNEX XIV substances
Neobsahuje
REACH SVHC substances
Neobsahuje
California Proposition 65 substances
Ano
California Proposition 65 substances
Olovo
Nikl
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
Packaging size
50
Net weight
15.14 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140079427
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found