电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0413
型号: 09 67 015 0413
DSUB PLASTIC METALLIZED-HOOD 15P TOPCE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0413
DSUB PLASTIC METALLIZED-HOOD 15P TOPCE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кожух
Версия
Размер
D-Sub 2
Экранирование
Экранированный
Версия
Верхний ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Кабельный зажим
Тип блокировки
Блокировка защёлкой или затвором
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Подробные данные
для плотности установки 3 TE (15,24 мм)
Технические характеристики
Момент затяжки
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.4 Nm 固定螺栓
Температура окружающей среды
-35 ... +60 °C
Диаметр кабеля
5.75 ... 9 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
热塑性塑料
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
镀金属
Длина
39.4 mm
Ширина
12.8 mm
Высота
28 mm
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
9,4 g
Страна изготовления
Швейцария
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140090286
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05