配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Cable grommet
  • Тип блокировки Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
  • Содержимое упаковки incl. grommet set halves
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -40 ... +120 °C
  • Диаметр кабеля 4 ... 10.2 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Metal
  • Длина 41.8 mm
  • Ширина 53.7 mm
  • Высота 15.5 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 52.6 g
  • Страна изготовления Sweden
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140091238
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416