Описание кабельного/блочного кожуха
Cover lockable
Версия
Размер
D-Sub 1
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Тип блокировки
for knurled screws
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Подробные данные
Order knurled screw separately.
for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Температура окружающей среды
-30 ... +100 °C
Диаметр кабеля
4 ... 8 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7032 (pebble grey)
Длина
38.15 mm
Ширина
31.3 mm
Высота
14.8 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1