配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 56 000 8175
DSUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
DSUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8175
DSUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Stamped contacts
  • Содержимое упаковки Bulk packaging
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 0.22 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Наружный диаметр провода ≤1.38 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 500
  • Вес нетто 0.08 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140070929
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522