配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
7
型号: 09 66 552 6612
DSUB розетка уг.50-UNC
DSUB розетка уг.50-UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Соединитель
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌6.5 A
Розетка
Размер: D-Sub 5
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP), Кожух: плакированная сталь
Черный
Контакты: 50 С контактом заземления
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 552 6612
DSUB розетка уг.50-UNC
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
7
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 5
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 50
  • другие контакты С контактом заземления
  • Длина подключения 3 mm
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,76 mm
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 167 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 8,7 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
    Кожух: плакированная сталь
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 25,8 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140086272
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较