Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Tools
2
Numéro d‘article: 09 67 000 8246
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Femelle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 000 8246
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
6
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit
    10000 pièces sur bobine
    Déroulement inversé gauche
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Diamètre extérieur ≤1,52 mm
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2,5 ... 3 mm
  • Classe de performance
    1
    selon CECC 75301-802
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.000 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140087149
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer