配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
5
型号: 09 65 423 7803
DSUB SVMASSDPANG73-284 37PPL3 NUTSLK4-40
DSUB SVMASSDPANG73-284 37PPL3 NUTSLK4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 423 7803
DSUB SVMASSDPANG73-284 37PPL3 NUTSLK4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 4
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 37
  • Délka zakončení 2,9 mm
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 123 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: pokovená ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 有
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 铅
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 有
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    铅
    镍
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 19,58 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140079212
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469