配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 037 0432
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0432
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Verze
  • Velikost D-Sub 4
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování S dlouhými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,25 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
  • Průměr kabelu 3,5 ... 11 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Délka 37,9 mm
  • Šířka 70 mm
  • Výška 15,2 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6 a)-I: Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 23,65 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140092556
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416