myHARTING Login
Konfigureerijad
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
5
no data available
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 65 262 7810
Osa number: 09 65 262 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15P PL3 GCHOLE
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: 6.5 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 09 65 262 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15P PL3 GCHOLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
5
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 2
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
15
Longueur du raccordement
2,9 mm
Fixation pour circuit imprimé
Avec harpons de masse
Type de verrouillage
Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Données techniques
Distance entre rangées
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,74 mm
Intensité nominale
6,5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 50 N
Force d'arrachement
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe de performance
3
Cycles de connexion
≥ 50
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
7,3 mm
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
10,152 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140077980
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Saksa)
PDF (Taani)
PDF (Tšehhi)
PDF (Inglise)
PDF (Hispaania)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Prantsuse)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rootsi)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
PDF
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (英语)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
PCB Multi ECAD Data
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare