配套产品
配套产品 新
Combinables
4
饰品
7
型号: 09 65 421 7702
DSUB SV MA SSDP STR 37P PL3 NUT 4-40
DSUB SV MA SSDP STR 37P PL3 NUT 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 421 7702
DSUB SV MA SSDP STR 37P PL3 NUT 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
饰品
7
产品详情
标识
  • 类别 Konnektorer
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 原件 Konnektor
  • 插针端子介绍
    Udstanset
    Lige
版本
  • 接线方式 Bølgelodningsterminering
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 连接方式
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • 针数 37
  • 连接长度 3,7 mm
  • 锁定类型 Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2,84 mm
  • 针间距(接线端) 2,76 mm
  • 额定电流 ‌ 6,5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm female skruelås
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: Belagt stål
  • 颜色(插芯) Sort
  • 材料(插针) Kobberlegering
  • 表面(插针) Ædelmetal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 12,72 g
  • 原产国 Tjekkiet
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140079045
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469