登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
eShop
Operator interfaces
Service interfaces
...
Han-Port
®
Data connectors
39 50 003 0170
型号: 39 50 003 0170
Data module (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
数据连接器
无屏蔽板, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, D-Sub 1(9 针)母/公转接口, D-Sub 3(25 针)母/公转接口
注释
比较
型号: 39 50 003 0170
Data module (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Sockets
Series of hoods/housings
Han-Port
®
Element
Data connectors
Specification
Without shielding plate
RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
D-Sub 1 (9 poles) female/male gender changer
D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer
Material properties
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 508 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
73 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140155138
eCl@ss
27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
ETIM
EC002620
UNSPSC 24.0
43223300
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found